Levage / rotation
L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état des signaux d'entrée et de sortie lors du levage et de la rotation.

n | Vitesse réelle | [7] | Signal d'entrée "Arrêt capteur droite" |
[1] | Signal d'entrée "Mode" | [8] | Signal d'entrée "Capteur GV/PV (= F/S) gauche" |
[2] | Signal d'entrée "Start" | [9] | Signal d'entrée "Arrêt capteur gauche" |
[3] | Signal d'entrée "Positif" | [10] | Signal de sortie "Grande vitesse activée" |
[4] | Signal d'entrée "Négatif" | [11] | Signal de sortie "Petite vitesse activée" |
[5] | Signal de sortie "Démarrage reconnu" | [12] | Signal de sortie "En position droite" / haut |
[6] | Signal d'entrée "Capteur GV/PV (=F/S) droite" | [13] | Signal de sortie "En position gauche" / bas |