Descripción del funcionamiento
Descripción del funcionamiento | |
|---|---|
Selección de modo | Modo 602 |
Requisito | El accionamiento está habilitado. |
Descripción | Con un flanco positivo del bit de inicio, el accionamiento acelera con la rampa de aceleración ajustada hasta alcanzar la velocidad rápida. Al dispararse el sensor "Marcha rápida/lenta", el accionamiento se frena con la rampa de deceleración ajustada hasta alcanzar la velocidad lenta. Al dispararse el sensor "Parada", el accionamiento se frena con la rampa de parada ajustada hasta detenerse. El reinicio en el mismo sentido está bloqueado. |