Principio de funcionamiento
La siguiente figura muestra un caso de aplicación típico de una estación elevadora.
En el modo de inversión, el posicionamiento se realiza según el mismo principio que para la entrada de producto. No obstante, tras el posicionamiento en un sentido no es posible una nueva entrada de producto en el mismo sentido. El inicio de otro proceso de entrada en el mismo sentido está bloqueado con el mensaje "In Position" e impide el desplazamiento involuntario hasta el tope mecánico.

PELIGRO

Peligro de aplastamiento por la caída de cargas.
Lesiones graves o fatales.
- No permanezca debajo de la carga.
- Asegure el área de peligro.

[1] | Sensor "Parada izquierda" | [A] | Movimiento rápido |
[2] | Sensor "R/LR/L = Marcha rápida/lenta | [B] | Movimiento lento |
[3] | Sensor "R/L1) derecha" | ||
[4] | Sensor "Parada derecha" |