Principe de fonctionnement

L'illustration suivante présente un exemple typique de station de levage.

Le positionnement pour le levage ou la rotation s'effectue selon le même principe que pour le mode Introduction.

Cependant, après un positionnement dans un sens, un nouveau démarrage dans le même sens n'est pas possible. Le démarrage dans le même sens est verrouillé par le signal "En position" et empêche un déplacement involontaire vers la butée mécanique.

DANGER

Risque d'écrasement dû à la chute de la charge
Blessures graves ou mortelles
  • Ne pas évoluer sous la charge.
  • Délimiter un périmètre de sécurité.

[1]

Capteur "Arrêt gauche" / Contrôle gabarit droit

[A]

Déplacement rapide

[2]

Capteur "GV/PVGV/PV = grande vitesse / petite vitesse gauche"

[B]

Déplacement lent

[3]

Capteur "GV/PV1) droite"

[4]

Capteur "Arrêt droite" / Contrôle gabarit gauche