Princípio de funcionamento

A figura abaixo mostra uma aplicação típica de uma estação de elevação.

No modo reverso, o posicionamento segue o mesmo princípio da carga. Após o posicionamento em uma direção, no entanto, não é possível a carga adicional na mesma direção. O início de outro processo de carga na mesma direção é bloqueado pela mensagem "In Position" e evita o deslocamento involuntário até a parada mecânica.

PERIGO

Risco de esmagamento devido à queda de carga.
Ferimentos graves ou mesmo a morte.
  • Não permanecer sob cargas.
  • Isolar devidamente a área de perigo.

[1]

Sensor "Parada à esquerda"

[A]

Movimento rápido

[2]

Sensor "S/LS/L = Velocidade rápida/velocidade reduzida à esquerda"

[B]

Movimento lento

[3]

Sensor "S/L1) à direita"

[4]

Sensor "Parada à direita"