Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung

Modusanwahl

Modus 602

Voraussetzung

Antrieb ist freigegeben.

Funktions-
beschreibung

Mit positiver Flanke des Startbits, beschleunigt der Antrieb mit der eingestellten Beschleunigungsrampe, bis er die Eilgeschwindigkeit erreicht.

Nach dem Auslösen des Sensors "Eil-/Schleichgang", bremst der Antrieb mit der eingestellten Verzögerungsrampe, bis er die Schleichgeschwindigkeit erreicht.

Nach dem Auslösen des Sensors "Stopp", bremst der Antrieb mit der eingestellten Stopprampe bis zum Stillstand.

Das wiederholte Starten in die gleiche Richtung ist gesperrt.