Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
N.º | Sequência | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Seleção do modo de operação "Modo reverso" | PA 6 | 602 (decimal) |
Seleção Direção de movimento | PA 1:4 |
| |
Seleção "Partida" | PA 1:7 | ||
[1] a [2] e [5] a [6] | "Velocidade rápida ativa" | PE 7:0 |
|
[2] | "Sensor S/L positivo" aciona | - | Mudança de flanco detectada |
[2] a [3] e [6] a [7] | "Velocidade reduzida ativa" | PE 7:1 |
|
[3] | "Sensor Parada positivo" aciona | - | Mudança de flanco detectada |
[3] a [4] e [7] a [8] | Desaceleração Parada | PE 7:1 |
|
[5] | Seleção Direção de movimento negativa | PA 1:5 |
|
[6] | "Sensor S/L negativo" aciona | - | Mudança de flanco detectada |
[7] | "Sensor Parada negativo" aciona | - | Mudança de flanco detectada |