Modo de funcionamiento "Entrada de producto"

Descripción del funcionamiento

Selección de modo

Modo 600

Requisito

El accionamiento está habilitado.

Descripción
del funcionamiento

Selección del sentido de giro mediante PO 1:4 o PO 1:5

Con un flanco positivo del bit de inicio, el accionamiento acelera con la rampa de aceleración ajustada hasta alcanzar la velocidad rápida.

Al dispararse el sensor "Marcha rápida/lenta", el accionamiento se frena con la rampa de deceleración hasta alcanzar la velocidad lenta.

Al dispararse el sensor "Parada", el accionamiento se frena con la rampa de deceleración hasta detenerse.

Las velocidades de consigna negativas se ignoran. En los modos de funcionamiento unidireccionales, se ignora el sentido no configurado, el variador permanece en FCB 05 y no se emite ningún mensaje de fallo.

Un cambio del sentido de giro durante el funcionamiento de entrada provoca el mensaje de fallo "26754: Cambio de sentido durante la secuencia". En este caso, el proceso de entrada se reinicia tras un reinicio y una selección correcta del sentido.