Modo de operação "Carga"
Descrição da função | |
|---|---|
Seleção de modo | Modo 600 |
Pré-requisito | O acionamento foi liberado. |
Descrição | Seleção do sentido de rotação via PA 1:4 ou PA 1:5 Com um flanco positivo do bit de partida, o acionamento acelera com a rampa de aceleração ajustada até atingir a velocidade rápida. Após o acionamento do sensor "velocidade rápida/velocidade reduzida", o acionamento freia com a rampa de desaceleração até atingir a velocidade reduzida. Depois que o sensor "Parada" foi acionado, o acionamento freia com o retardo de parada até parar. As velocidades nominais negativas são ignoradas. Nos modos de operação unidirecional, a direção não configurada é ignorada, o conversor para em FCB 05 e não há mensagem de irregularidade. A alteração do sentido de rotação durante a operação de alimentação leva à mensagem de irregularidade "26754: Mudança de direção durante a execução". Neste caso, após um reset e seleção correta da direção, o processo de alimentação é reiniciado. |