Princípio de funcionamento
A figura abaixo mostra uma aplicação típica do princípio de "posicionamento em marcha rápida/lenta".
Trechos mais longos são divididos em segmentos neste transportador de rolos.
A descentralização do posicionamento alivia o controle central. A independência dos tempos de execução da rede permite alta precisão de posicionamento. Isso significa que o material a ser transportado pode ser trocado rapidamente em segmentos.

[1] | Sensor "Parada à esquerda" | [A] | Movimento rápido |
[2] | Sensor "S/LS/L = Velocidade rápida/velocidade reduzida | [B] | Movimento lento |
[3] | Sensor "S/L1) à direita" | ||
[4] | Sensor "Parada à direita" |