“送入”操作模式

功能描述

模式选择

模式600

前提条件

驱动装置已使能。

功能描述

通过PO 1:4或PO 1:5选择旋转方向

利用启动位的正边沿,驱动装置以设定的加速斜坡进行加速,直到达到冲刺速度。

“快速档/慢速档”传感器触发后,驱动装置以减速斜坡制动,直到达到蠕动速度。

“停止”传感器触发后,驱动装置以减速至停止的方式进行制动,直到达到静止状态。

将忽略负的设定速度。在单向操作模式下,将忽略相应的未配置方向,变频器在FCB 05中保持停止状态,且不发出故障信息。

在送入操作期间,旋转方向的改变会导致出现故障信息“26754:在运行中改变方向”。在复位或选择了正确的方向后,此时将重新启动送入过程。