Modo de funcionamiento "Salida de producto"

Descripción del funcionamiento

Selección de modo

Modo 601

Requisito

El accionamiento está habilitado.

Descripción

Con un flanco positivo del bit de inicio, el accionamiento acelera con la rampa de aceleración ajustada hasta alcanzar la velocidad rápida.

Después de retirar el bit de inicio o al retirar el sentido de giro, el accionamiento frena con la rampa de deceleración hasta que se detiene.

Las velocidades de consigna negativas se ignoran. En los modos de funcionamiento unidireccionales, se ignora el sentido no configurado, el variador permanece en FCB 05, no se emite ningún mensaje de fallo.