Mode Évacuation
Choix du mode : | Mode 3
|
Condition : | L'entraînement est libéré.
|
Description : | Après mise à "1" du bit de démarrage, l'entraînement accélère selon la durée de rampe d'accélération réglée jusqu'à atteindre la vitesse rapide. Après remise à "0" du bit de démarrage, l'entraînement freine selon la rampe de décélération jusqu'à l'arrêt complet. |
Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources.
Définition de consigne | Source de consigne | ||
|---|---|---|---|
Vitesse : |
| Mise en service réglage var : | Vitesse rapide |
| Mise en service réglage var : | Vitesse rapide | |
| Mise en service réglage var : | Vitesse rapide | |
| Vitesse rapide SP2 | ||
| Vitesse rapide SP2 | ||
Rampe d'accélération : |
| Mise en service réglage var : | Rampe acc. |
| Mise en service réglage var : | Rampe acc. | |
| Mise en service réglage var : | Rampe acc. | |
| Rampe SP3 | ||
| Rampe acc. SP4 | ||
Rampe de décélération : |
| Mise en service réglage var : | Rampe déc. |
| Mise en service réglage var : | Rampe déc. | |
| Mise en service réglage var : | Rampe déc. | |
| Rampe SP3 | ||
| Rampe déc. SP5 | ||