过程数据配置文件的功能范围
类型 | 功能范围 |
|---|---|
10 PD | 10个过程数据字适用于转速可变、扭矩可调节或扭矩可限制式的应用。为了使该软件模块与MOVIKIT® Positioning Drive完全兼容,需要10个过程数据,但其中有一些为预留数据。为了使用完整的功能范围,必须要编码器反馈。
更多信息,请参见章节操作模式。 |
+1 PD | 附加功能 - 加加速时间变量 该附加功能可将功能范围扩展至可以指定加加速时间。该附加功能可将过程数据长度扩展为一个过程数据字。 更多信息,请参见章节加加速时间变量(通过过程数据)。 |
+5 PD | 附加功能 - 参数通道 该附加功能可将功能范围扩展至能够读取或临时写入变频器参数。该附加功能可将过程数据长度扩展为5个过程数据字。 更多信息,请参见章节参数通道(通过过程数据)。 |