版本概览

版本

变更内容

9.0.6.200

MOVISUITE® V2.30

第一个系列版本。有关所包含功能的详细信息,请参阅相应的MOVISUITE®手册。

9.0.11.200

MOVISUITE®升级包2.30.1

错误校正:

  • 现在,信息“设定速度和实际速度比较”在负转速下也是正确的了。
  • 子组件错误现在可以在PI3中正确显示。
  • 附加功能“参数通道(通过过程数据)”的错误更正
  • 参数树中的错误校正

10.0.2.200

MOVISUITE®数据更新V2.31.2

新的功能:

  • 支持Movipro MPX
  • 支持紧凑型低压驱动装置 (Movimot Performance ELV)