Versionsübersicht

Version

Änderung

9.0.6.200

MOVISUITE® V2.30

Erste Serienversion. Detailliertere Informationen zu den enthaltenen Funktionen finden Sie im dazugehörigen MOVISUITE®-Handbuch.

9.0.11.200

MOVISUITE® Update Package 2.30.1

Fehlerkorrekturen:

  • Meldung "Geschwindigkeit-Soll-Ist-Vergleich" nun auch bei negativen Drehzahlen korrekt.
  • Subkomponentenfehler werden nun korrekt in PE3 angezeigt.
  • Fehlerbereinigung der Zusatzfunktion "Parameterkanal über Prozessdaten"
  • Fehlerkorrekturen im Parameterbaum

10.0.2.200

MOVISUITE® Data Update V2.31.2

Neue Funktionen:

  • Unterstützung von Movipro MPX
  • Unterstützung von Kompakt-Kleinspannungs-Antrieben (Movimot Performance ELV)