Vista general de versiones

Versión

Modificación

9.0.6.200

MOVISUITE® V2.30

Primera versión de serie. Encontrará información detallada sobre las funciones contenidas en el manual MOVISUITE® correspondiente.

9.0.11.200

MOVISUITE® paquete de actualización correcto 2.30.1

Correcciones:

  • Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real" ahora también correcto con velocidades negativas.
  • Los fallos de subcomponentes ahora se muestran correctamente en PI3.
  • Eliminación del fallo de la función adicional "Canal de parámetros mediante datos de proceso"
  • Correcciones en el árbol de parámetros

10.0.2.200

MOVISUITE® actualización de datos V2.31.2

Nuevas funciones:

  • Compatibilidad con Movipro MPX
  • Compatibilidad con accionamientos compactos de baja tensión (Movimot Performance ELV)