Alcance de funciones de los perfiles de datos de proceso
Perfil | Alcance de funciones |
|---|---|
10 PD | 10 palabras de datos de proceso para aplicaciones de velocidad variable, con par regulado o con limitación de par. Para mantener la compatibilidad plena del módulo de software con el MOVIKIT® Positioning Drive se requieren 10 datos de proceso, algunos de los cuales, no obstante, están reservados. Para utilizar el pleno alcance de funciones es necesaria una realimentación del encoder.
Encontrará más información en el capítulo Modos de funcionamiento. |
+1 DP | Función adicional - Tiempo de impulso variable Esta función adicional amplía el alcance funcional con la posibilidad de especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso. |
+5 PD | Función adicional - Canal de parámetros Esta función adicional amplía el alcance funcional con la posibilidad de leer y escribir parámetros del variador de forma volátil. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 5 palabras de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Canal de parámetros mediante datos de proceso. |