Conjunto de funções dos perfis de dados do processo
Perfil | Conjunto de funções |
|---|---|
10 PD | 10 palavras de dados de processo para aplicações de velocidade variável e controlada por torque ou limitada por torque. Para manter o módulo de software totalmente compatível com o MOVIKIT® Positioning Drive são necessários 10 dados do processo, alguns dos quais estão reservados. Para usar o conjunto de funções completo, é necessária uma realimentação do encoder.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo Modos de operação. |
+1 PD | Função adicional - Tempo de retrocesso variável Esta função adicional expande a gama de funções com a possibilidade de especificar o tempo de retrocesso. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em uma palavra de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Tempo de retrocesso variável através dos dados do processo. |
+5 PD | Função adicional - Canal de parâmetro Esta função adicional expande a gama de funções para incluir a possibilidade de leitura e gravação volátil nos parâmetros do conversor. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 5 palavras de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Canal de parâmetro via dados do processo. |