Modos de operação
A tabela a seguir mostra os modos de operação disponíveis:
INFORMAÇÃO

As configurações realizadas no MOVISUITE® se aplicam à operação dos módulos funcionais.
Modo de operação | decimal | Descrição |
|---|---|---|
Operação manual | 100 | Jog controlado por posição (FCB 20) Realimentação do encoder necessária |
101 | Jog controlado por rotação (FCB 05) Realimentação do encoder desnecessária | |
Controle de rotação | 200 | Controle de rotação (FCB 05) Realimentação do encoder desnecessária |
Modo de referenciamento | 300 | Referenciamento - Offset através de parâmetro (FCB 12) |
Controle de torque | 800 | Controle de torque (FCB 07) |
Para clarificação do princípio de operação, nos capítulos seguintes, para cada modo de operação está disponível um diagrama de ciclos e a sequência do processo com uma descrição dos sinais a definir e dos estados do sinal.
Informações adicionais