Modos de funcionamiento

La tabla siguiente muestra los modos de funcionamiento disponibles:

AVISO

Para el funcionamiento de los bloques funcionales son válidas las configuraciones efectuadas en MOVISUITE® MOVISUITE®.

Modo de funcionamiento

Decimal

Descripción

Modo manual

100

Jog regulado por posición (FCB 20)

Realimentación del encoder necesaria

101

Jog regulado por velocidad (FCB 05)

Realimentación del encoder no necesaria

Regulación de velocidad

200

Regulación de velocidad (FCB 05)

Realimentación del encoder no necesaria

Modo de referenciación

300

Búsqueda de referencia - offset a través de parámetro (FCB 12)

Control de par

800

Control de par (FCB 07)

 

Para aclarar la manera de funcionar encontrará en los siguientes capítulos sobre cada uno de los modos de funcionamiento un diagrama de tiempos, así como la secuencia de proceso con una descripción de las señales a activar y los estados de señal.