Control de par (800)

Desplazamiento con par regulado (800) por velocidad de un eje con o sin realimentación del encoder en el FCB 07. La selección del sentido resulta del signo de la consigna de par. Una consigna positiva equivale a sentido de giro del motor positivo. La velocidad máxima se especifica mediante PO 2 "Velocidad máxima". Si el motor la alcanza, su par se limita con independencia del par de consigna. Los valores de aceleración y deceleración se calculan, en función de la aplicación, a partir del par de consigna y el par de carga.

En los siguientes modos de regulación es posible la activación de este modo de funcionamiento:

  • CFC
  • VFC+ (con y sin encoder)
  • ELSM (sin encoder, en el rango de funcionamiento "funcionamiento regulado", es decir, por encima de la velocidad de transición de aprox. 2 %...5 % de la velocidad nominal)

Significado práctico para el modo de funcionamiento "ELSM": El FCB 07 "Control de par" sólo puede activarse con la función de reconexión activa y por encima de la velocidad de transición (ejemplo: dispositivo de bobinado). Si la velocidad es demasiado baja, el sistema se desconecta con un mensaje de fallo. La velocidad de transición puede alcanzarse mediante un accionamiento externo o mediante la regulación de la velocidad del variador en el FCB 05.

AVISO

En el modo de funcionamiento Control de par (FCB07), el regulador de velocidad debe configurarse de forma razonable mediante la optimización del conjunto de accionamiento.
Utilice finales de carrera de hardware para vigilar el rango de desplazamiento.

AVISO

En el funcionamiento sin encoder esta desactivada la vigilancia de los finales de carrera de software.
Utilice finales de carrera de hardware para vigilar el rango de desplazamiento.

AVISO

En el modo 800 (Control de par), siempre es válido el límite de aplicación de par en todos los FCBs de parada, independientemente del ajuste "Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil".