Secuencia de proceso y estados de señal
AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.
N.° | Secuencia | PD | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento) | PO 2 PO 10 | Velocidad máxima y par de consigna |
[2] a [3] | Arranque/parada del eje | PO 1:7 |
|
[1] a [2] [3] a [6] | La velocidad final se ajusta conforme al par de consigna y al par de carga. | PO 10 PI 2 | |
[4] a [5] | Inversión del par de consigna |
| El accionamiento decelera e invierte la marcha conforme al signo de la consigna de velocidad. La deceleración o aceleración se calcula a partir del par de consigna y el par de carga aplicado. |