流程和信号状态
提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“控制功能”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。
编号 | 流程 | PD | 信号状态 |
|---|---|---|---|
[1] 普通使能 |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | 应用动态参数(包括在运行过程中) | PO 2 PO 10 | 最大速度和设定扭矩 |
[2] 至 [3] | 启动/停止轴 | PO 1:7 |
|
[1] 至 [2] [3] 至 [6] | 根据设定扭矩和负载力矩设置最终速度。 | PO 10 PI 2 | |
[4] 至 [5] | 设定扭矩的逆转 |
| 驱动装置根据扭矩规定参数的符号进行减速和反转。减速或加速是由设定扭矩和施加的负载力矩决定的。 |