操作模式
下表列出了可用的操作模式:
提示

在MOVISUITE®中所进行的配置也适用于功能模块的操作。
操作模式 | 十进制 | 说明 |
|---|---|---|
点动模式 | 100 | 点动位置受控 (FCB 20) 需要编码器反馈 |
101 | 点动转速受控 (FCB 05) 不需要编码器反馈 | |
转速控制 | 200 | 转速控制 (FCB 05) 不需要编码器反馈 |
参考运行模式 | 300 | 参考运行模式 - 通过参数设置偏移 (FCB 12) |
扭矩控制 | 800 | 扭矩控制 (FCB 07) |
关于工作原理的介绍请参见下列关于各个操作模式的章节中的周期图以及包含有待设置信号和信号状态说明的流程。
更多的信息