Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Procedimento

PD

Estados do sinal

[1]

Liberação geral

  • PO 1:0 = "1"
  • Liberação/parada de emergência

PO 1:0

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração com rampa de parada de emergência
  • PO 1:1 = "1"
  • Liberação/parada de aplicação

PO 1:1

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração conforme o limite de aplicação
  • PO 1:13 = "0"
  • Bloqueio do estágio de saída (sinal com a prioridade máxima)

PO 1:13

  • "0": Liberação estágio de saída
  • "1": Estágio de saída bloqueado (o acionamento gira por inércia ou o freio é aplicado)

[1]

Aplicação dos parâmetros de dinâmica (também durante o processo de deslocamento)

PO 2

PO 10

Velocidade máxima e torque nominal

[2] a [3]

Partida/parada do eixo

PO 1:7

  • "0": Desaceleração com o valor especificado através de PO 4. A parada padrão FCB02 é usada para este propósito.
  • Comportamento de parada: O acionamento se comporta de acordo com o comportamento de parada definido. Pode ser encontrado em funções de monitoração/valores limite (índice 8563.1 ou 8564.1).

[1] a [2]

[3] a [6]

A velocidade final ajusta de acordo com o torque nominal e o torque da carga.

PO 10

PI 2

[4] a [5]

Inversão do torque nominal

 

O acionamento desacelera e reverte de acordo com o sinal +/- da especificação de torque. A desaceleração ou aceleração resulta do torque nominal e do torque da carga aplicado.