Ajuste do limite de velocidade

Antes que o valor nominal de torque seja transferido da fonte do valor nominal para o modo de controle, ele passa por várias limitações. Para não ultrapassar o limite de rotação (nmáx), o torque é continuamente reduzido internamente ao longo de uma linha reta próximo ao limite de rotação.

A faixa da limitação de torque interno △n é calculada da seguinte forma:

com:

Jtotal = JMotor+Freio + JCarga

JCarga[kgm2] = Momento de inércia da massa da carga (índice 8404.13)

JMotor+Freio[kgm2] = Momento de inércia da massa do motor e do freio (índice 8360.47)

Kp[1/s] = Ganho P do controlador de rotação (índice 8404.4)

 

Exemplo:

Um motor deve atingir o torque especificado via PO10 (△MNominal) na faixa de velocidade 0 até uma velocidade definida (nNominal). A seguinte velocidade máxima (nmáx) deve ser especificada via PO2 para que o torque não seja limitado internamente prematuramente:

nmáx = nnominal + △n

O resultado é o comportamento mostrado na figura abaixo: Abaixo da rotação nNominal, o conversor pode ajustar o torque nominal especificado via PO10. Acima de nNominal, ou seja, na faixa △n, o torque é continuamente limitado internamente até a "velocidade máxima" (nmáx) especificada via PO2.

INFORMAÇÃO

Se o controlador de rotação não for parametrizado e o momento de inércia da massa não for medido corretamente, o torque pode ser limitado desnecessariamente mesmo em baixas rotações. Uma otimização correta do conjunto de acionamento é, portanto, absolutamente necessária.