设置速度限值
在扭矩设定值从设定值源传输给控制程序之前,要对它进行各种限制。为了不超过速度限值 (n最大),在接近速度限值时,扭矩会沿着一条直线持续降低。
按如下方式计算内部扭矩限值△n的范围:

其中:
J总计 = J电机+制动器 + J负载
J负载[kgm2] = 负载的惯性矩(索引8404.13)
J电机+制动器[kgm2] = 电机和制动器的惯性矩(索引8360.47)
Kp[1/s] = 转速控制器P增益(索引8404.4)
示例︰
电机应在速度0至定义速度 (n设定) 的范围内达到通过PO10指定的扭矩 (△M设定)。必须通过PO2指定以下最大速度 (n最大),保证扭矩不会过早地由内部进行限制:
n最大 = n设定 + △n
这将导致了下图中所示的行为。低于转速n设定时,变频器可以提供通过PO10规定的设定扭矩。高于转速n设定时(即在△n范围内),将在内部持续对扭矩进行限制,直到达到通过PO2规定的“最大转速”(n最大)。
提示