Pré-requisito para diagramas de ciclos
Pré-requisito | Dados do processo | Estado do sinal |
|---|---|---|
Pronto para funcionar | PI 1:0 | "1": Pronto para funcionar |
STO inativo | PI 1:1 | "1": STO inativo |
Não existe irregularidade | PI 1:8 | "0": Sem irregularidade |
Não existe aviso | PI 1:9 | "0": Sem aviso |
Modo posicionamento: Eixo está referenciado | PI 1:5 | "1": Eixo referenciado |
Colocação em operação realizada corretamente | ||
Ativar estágio de saída (DI 00 = 1) | ||