Modo de referenciamento (300/301)
Definição da posição atual dependendo do tipo de referenciamento selecionado (300: Referenciamento – Offset através de parâmetro, 301: Referenciamento - Offset via fieldbus) para o offset de referência especificado. No modo de referenciamento com offset através de fieldbus, o offset de referência é especificado através de PA 7/PA 8.
INFORMAÇÃO

O modo de referenciamento também pode ser usado quando o freio está fechado. O bloqueio do estágio de saída não deve ser cancelado no processo.
Informações adicionais