Sequência do processo e estados do sinal

N.º

Procedimento

PD

Estados do sinal

[1]

Liberação geral

  • PA 1:0 = "1"
  • Liberação/Parada de emergência

PA 1:0

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração com rampa de parada de emergência
  • PA 1:1 = "1"
  • Liberação/Parada de aplicação

PA 1:1

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração conforme o limite de aplicação
  • PA 1:13 = "0"
  • Bloqueio do estágio de saída (sinal com a prioridade máxima)

PA 1.13

  • "0": Liberação estágio de saída
  • "1": Estágio de saída bloqueado (o acionamento gira por inércia ou o freio é aplicado)

[1]

Ativação do modo de aplicação "Referenciamento"

PA 6

300/301 (decimal)

[2]

Partida/parada do referenciamento

PA 1:7

  • "1": Início do referenciamento
  • "0": Parada com função de acionamento FCB 14 Parada de emergência.

[3]

Mensagem "Acionamento ativo referenciado"

PE 1:5

  • "1": Acionamento ativo referenciado