Modo de búsqueda de referencia (300/301)

Ajuste de la posición real en función del tipo de búsqueda de referencia seleccionado (300: Búsqueda de referencia – Offset a través del parámetro, 301: Búsqueda de referencia – Offset a través del bus de campo) al offset de referencia especificado. En el modo de búsqueda de referencia con offset a través de bus de campo, el offset de referencia se especifica a través de PO 7/PO 8.

AVISO

El modo de búsqueda de referencia también puede utilizarse con el freno aplicado. En tal caso no debe anularse el bloqueo de la etapa de salida.