Secuencia de proceso y estados de señal
N.º | Secuencia | PD | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento) | PO 2
PO 3 PO 4 | Velocidad de consigna (con signo) Aceleración Deceleración |
[2] a [4] | Arranque/parada del eje | PO 1:7 |
|
[3] a [4] | Si la velocidad real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la respuesta "Comparación de velocidad de consigna-real". | PI 1:11 |
|