Regulación de velocidad (200)

Desplazamiento regulado (200) por velocidad de un eje con o sin realimentación del encoder. El signo de la consigna de velocidad determina el sentido de movimiento. Una consigna positiva equivale al sentido positivo de giro del motor.

AVISO

En el funcionamiento sin encoder esta desactivada la vigilancia de los finales de carrera de software.
Utilice finales de carrera de hardware para vigilar el rango de desplazamiento.