Régulation de vitesse (200)

Déplacement d'un axe avec régulation de vitesse (200), avec ou sans retour codeur. Le signe de la consigne de vitesse détermine le sens du mouvement. Une consigne positive correspond au sens de rotation positif du moteur.

REMARQUE

En cas de fonctionnement sans codeur, la surveillance des fins de course logiciels est désactivée.
Utiliser des fins de course matériels pour la surveillance de la plage de mouvement.