Sequência do processo e estados do sinal
N.º | Procedimento | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1.13 |
| |
[1] | Ativação do modo de aplicação "Operação manual" | PA 6 | 100/101 (decimal) |
Aplicação dos parâmetros de dinâmica (também durante o processo de deslocamento) | PA 2 PA 3 PA 4 | Velocidade nominal Aceleração Desaceleração | |
[2] a [4] | Ativação da direção de toque positiva | PA 1:4 |
|
[5] a [7] | Ativação da direção de toque negativa | PA 1:5 |
|
[3] a [4] e [6] a [7] | Se a velocidade real se encontrar dentro da largura da janela configurada, é definida a resposta "Comparação da velocidade nominal/atual". | PE 1:11 |
|