流程和信号状态

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)

[1]

激活应用模式“点动模式”

PO 6

100/101(十进制)

应用动态参数(包括在运行过程中)

PO 2

PO 3

PO 4

设定速度

加速

减速

[2] 至 [4]

激活正点动方向

PO 1:4

  • “1”:驱动装置以由PO 3给定的值加速至由PO 2给定的设定速度。
  • “0”:以PO 4给定的值进行减速。
  • 应用模式100:电机在转速为0时保持位置受控。
  • 应用模式101:电机在转速为0时保持转速受控。
  • 对于无编码器的电机,必须使用设定值停止功能。

[5] 至 [7]

激活负点动方向

PO 1:5

  • “1”:驱动装置以由PO 3给定的值加速至由PO 2给定的设定速度。
  • “0”:以PO 4给定的值进行减速。
  • 应用模式100:电机在转速为0时保持位置受控。
  • 应用模式101:电机在转速为0时保持转速受控。
  • 对于无编码器的电机,必须使用设定值停止功能。

[3] 至 [4]

[6] 至 [7]

如果实际速度在已配置的窗口宽度内,则输出反馈信息“设定速度和实际速度比较”。

PI 1:11

  • “1”:信息“设定速度和实际速度比较”激活