TRIPOD_LLL/LLLR_M10
TRIPOD_LLL_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.

TRIPOD mit 3 Linearachsen:
- Gelenkachsen 1 – 3: Ermöglichen zusammen die translatorische Bewegung des Werkzeugs (XYZ). Die Bewegung eines Antriebs kann nicht eindeutig der Bewegung einer kartesischen Achse zugeordnet werden.
- Die Gelenkachsen sind im Versatz von 120° um die Z-Achse, in der Draufsicht gegen den Uhrzeigersinn angeordnet, mit Gelenkachse 1 auf der X-Achse.
TRIPOD_
LLLR_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.

TRIPOD mit 3 Linearachsen und 1 Drehachse:
- Gelenkachsen 1 – 3: Ermöglichen zusammen die translatorische Bewegung des Werkzeugs (XYZ). Die Bewegung eines Antriebs kann nicht eindeutig der Bewegung einer kartesischen Achse zugeordnet werden.
- Die Gelenkachsen sind im Versatz von 120° um die Z-Achse, in der Draufsicht gegen den Uhrzeigersinn angeordnet, mit Gelenkachse 1 auf der X-Achse.
- Gelenkachse 4: Dreht das Werkzeug um die Handgelenksachse (parallel zur Z-Achse).
Weiterführende Informationen