PTP-Parameter

Konfiguration der PTP-Parameter siehe Kapitel PTP-Segmente.

Mögliche Konstellationen

1 bis 8

Über JointPhase parametrierbare Gelenkachsen

-

Die Abbildungen zeigt Konstellation 1. Befinden sich die PassiveJoints 1/3/5 im Bereich [-90°, 90°], so ist der Roboter in Konstellation 1. Beim Winkel -90° oder 90° der PassiveJoints 1/3/5 stehen die Unterarme 1/2/3 jeweils senkrecht auf der Linearachse 1/2/3. Überschreitet der Betrag eines der PassiveJoints 1/3/5 den Winkel 90°, so liegt ein Wechsel der Konstellation vor. In den Konstellationen 5..8 gilt |PassiveJoint[1]| > 90°, in den Konstellationen 3/4 und 7/8 gilt |PassiveJoint[2]| > 90° und in den Konstellationen 2/4/6/8 gilt |PassiveJoint[3]| > 90°.