Steckverbinderpositionen Elektronikdeckel DSI mit sicheren Digitaleingängen

Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder

Funktion

X5133_1Nur bei der Anschlusskonfiguration DSI.0.. und DSI.1.. des Elektronikdeckels

Digitale Eingänge DI01 und DI02

X5133_2Nur bei der Anschlusskonfiguration DSI.0.. und DSI.1.. des Elektronikdeckels

Digitale Eingänge DI03 und DI04

X5133_3Nur bei der Anschlusskonfiguration DSI.0.. und DSI.1.. des Elektronikdeckels

Digitale Ein-/Ausgänge DIO01 und DIO02

X4233_1Nur bei der Anschlusskonfiguration DSI.0. des Elektronikdeckels

EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, IN

X4233_2Nur bei der Anschlusskonfiguration DSI.0. des Elektronikdeckels

EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, OUT

X5601_1

Sichere Digitaleingänge F‑DI00 und F‑DI01

X5601_2

Sichere Digitaleingänge F‑DI02 und F‑DI02

X3301

Sichere Digitaleingänge für Einbaugeber EI7C FS