Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DSI con entradas binarias seguras
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo las posiciones de los conectores enchufables:

Conector enchufable | Función |
|---|---|
X5133_1Solo con la configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. de la tapa de la electrónica | |
X5133_2Solo con la configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. de la tapa de la electrónica | |
X5133_3Solo con la configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. de la tapa de la electrónica | |
X4233_1Solo con la configuración de la conexión DSI.0. y de la tapa de la electrónica | |
X4233_2Solo con la configuración de la conexión DSI.0. y de la tapa de la electrónica | |
X5601_1 | |
X5601_2 | |
X3301 | Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS |