Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DSI..

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo las posiciones de los conectores enchufables:

Conector enchufable

Función

X5133_1Solo con la configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. de la tapa de la electrónica

Entradas binarias DI01 y DI02

X5133_2Solo con la configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. de la tapa de la electrónica

Entradas binarias DI03 y DI04

X5133_3Solo con la configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. de la tapa de la electrónica

Entradas/salidas binarias DIO01 y DIO02

X4233_1Solo con la configuración de la conexión DSI.0. y de la tapa de la electrónica

Interfaz EtherCAT®-/SBusPLUS, IN

X4233_2Solo con la configuración de la conexión DSI.0. y de la tapa de la electrónica

Interfaz EtherCAT®-/SBusPLUS, OUT