X4233_2: Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, OUT

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Interfaz EtherCAT®-/SBusPLUS, OUT

Tipo de conexión

M12, 4 polos, hembra, codificado en D, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

TX+

Cable de transmisión (+)

2

RX+

Cable de recepción (+)

3

TX-

Cable de transmisión (-)

4

RX-

Cable de recepción (-)

AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.

SEW‑EURODRIVE recomienda para esta conexión el uso de cable Industrial Ethernet/EtherCAT® CAT 5e, de 4 conductores.