X4233_2: EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, OUT

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, OUT

Anschlussart

M12, 4-polig, female, D-codiert, Farbe: schwarz

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

TX+

Sendeleitung (+)

2

RX+

Empfangsleitung (+)

3

TX-

Sendeleitung (-)

4

RX-

Empfangsleitung (-)

HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.

SEW-EURODRIVE empfiehlt für diesen Anschluss die Verwendung von Industrial-Ethernet-Kabel/EtherCAT®-Kabel CAT 5e, 4-adrig.