X5601_1: Sichere Digitaleingänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Sichere Digitaleingänge |
Anschlussart |
---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | F-SS00 | DC-24-V-Sensorversorgung |
2 | F-DI01 | Sicherer Digitaleingang F-DI01 |
3 | GND | Bezugspotenzial für sichere Digitaleingänge |
4 | F-DI00 | Sicherer Digitaleingang F-DI00 |
5 | F-SS01 | DC-24-V-Sensorversorgung |