关于此连接的说明见下表:
功能
安全型数字量输入端
连接方式
M12,5针,母头,A编码,颜色:黑色
接线图
占用
触点
1
F-SS00
DC 24 V传感器电源,用于安全型数字量输入端F-DI00
2
F-DI01
安全数字量输入端F-DI01
3
GND
安全型数字量输入端的参考电位
4
F-DI00
安全数字量输入端F-DI00
5
F-SS01
DC 24 V传感器电源,用于安全型数字量输入端F-DI01