X5601_2: Sichere Digitaleingänge

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Sichere Digitaleingänge

Anschlussart

M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

F-SS00

DC-24-V-Sensorversorgung
für sicheren Digitaleingang F-DI02

2

F-DI03

Sicherer Digitaleingang F-DI03

3

GND

Bezugspotenzial für sichere Digitaleingänge

4

F-DI02

Sicherer Digitaleingang F-DI02

5

F-SS01

DC-24-V-Sensorversorgung
für sicheren Digitaleingang F-DI03

HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.