X5133_2: Digitale Eingänge

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Digitale Eingänge

Anschlussart

M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Sensorversorgung

2

DI04

Eingang Sensor DI04

3

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Sensoren

4

DI03

Eingang Sensor DI03

5

FE

Funktionserde

HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.