X5133_3: Digitale Ein-/Ausgänge

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Digitale Ein-/Ausgänge

Anschlussart

M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Sensor-/Aktorversorgung

2

DIO02

Eingang Sensor DIO02/Ausgang Aktor DIO02

3

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Sensoren/Aktoren

4

DIO01

Eingang Sensor DIO01/Ausgang Aktor DIO01

5

FE

Funktionserde

HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.