X5133_3:数字量输入/输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

数字量输入/输出端

连接方式

M12,5针,母头,A编码,颜色:黑色

接线图

占用

触点

功能

1

+24 V

DC 24 V传感器/执行器供电

2

DIO02

输入端传感器DIO02/输出端传感器DIO02

3

0V24

0V24参考电位,用于传感器/执行器

4

DIO01

输入端传感器DIO01/输出端传感器DIO01

5

FE

功能接地

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预加工过的电缆。